Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
    JOUPLAST

    Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT

    Google-Übersetzung,

    Das Modul besteht zu 100 % aus recyceltem, grünem Polyolefin und dient der Stabilisierung von Gras, Sedum und anderen natürlichen Pflanzen (Informationen zur Bepflanzung vor Ort erhalten Sie auf Anfrage). Mit diesem Produkt lassen sich wasserdurchlässige Parkplätze, Zufahrtsstraßen, Fußwege etc. gestalten. URBANIT®-Module sind einfach zu verlegen und ermöglichen durch die Kombination verschiedener Oberflächen eine kreative Stadtgestaltung.

    Spezifikation
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerconsolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)476
    • Breite (mm)319
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialFPO (Polyolefine)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich