Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DECKING RISER PEDESTAL ESSENTIEL 20-40MM
DECKING RISER PEDESTAL ESSENTIEL 20-40MM
    JOUPLAST

    DECKING RISER PEDESTAL ESSENTIEL 20-40MM

    Google-Übersetzung,

    Höhenverstellbarer Stelzlagerbock von 20 bis 40 mm zur Erstellung von Terrassenbelägen aus Naturholz oder Verbundwerkstoff für Fußgänger. Besteht aus einem von 20 bis 30 mm verstellbaren Bolzen und einer 10 mm langen Verlängerung. Feder zum Verschrauben des Balkens mit dem Kopf des Pfostens. Manuelle Höhenverstellung.

    Spezifikation
    • Colour : Black

      Packaging : Box of 50

      Material : Recycled polypropylene

      Flange Diameter (mm) : 208

      Plot Head Diameter (mm) : 120

      Weight (kg) : 0,208

      Nb Pieces / Cart.bag : 50

      Carton Bag / Pallet : 15

      No. Per Pallet : 750

      Reference : IH020040LC10000

      Quick and easy to install.

      Manual height adjustment: no additional tools required.

      Crush test resistance with load over 1 T.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdecking-riser-pedestal-essentiel-20-40mm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit