Erweiterung für das seitliche Abschlussplatten-Stützset. Das gepflasterte seitliche Abschlussplatten-Stützset verhindert durch die Beseitigung von Überständen, dass Platten am Terrassenrand oder an einer Wand umkippen.
Zur Verwendung mit gepflasterten Seitenabschlussplattenhöhen zwischen 45 und 65 mm (ohne Verlängerung) und zwischen 45 und 105 mm (mit Verlängerungen).
Kompatibel mit JOUPLAST® Clip-On-Abschlussprofilen. Kompatibel mit den Sockelserien Essentiel und CLEMAN®.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Schweiz |
Spanien |
Vereinigtes Königreich |