Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

Google-Übersetzung,

Die 10-mm-Verlängerung für EASIO®- und CLEMAN®-Sockel muss unter den Sockeln angebracht werden. Bis zu vier Verlängerungen können übereinandergestapelt werden, um die exakt benötigte Höhe zu erreichen.

Spezifikation
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Technische Spezifikation
  • Referenznummerextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich