Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIXEGO SECRET FIXING SYSTEM FOR USE WITH TIMBER DECKING 19-25 MM THICK
FIXEGO SECRET FIXING SYSTEM FOR USE WITH TIMBER DECKING 19-25 MM THICK
    JOUPLAST

    FIXEGO SECRET FIXING SYSTEM FOR USE WITH TIMBER DECKING 19-25 MM THICK

    Google-Übersetzung,

    Unsichtbare Befestigungen für Holzterrassen.
    FIXEGO® verlängert die Lebensdauer der Terrassendielen und bleibt 100 % unsichtbar.
    Dieses innovative und universelle Produkt ermöglicht die Verlegung von Terrassendielen ohne sichtbare Schraubenköpfe.
    Außerdem werden die Bretter gleichmäßig verteilt, um eine freie Luftzirkulation zu ermöglichen.

    Spezifikation
    • Type Of Height Adjustment : Single adjustment

      Height (Mm) : 20

      3Width (Mm) : 20

      Thickness (Mm) : 10

      Colour : Black

      Packaging : Box of 5 blister packs. 1 blister pack containing 20 cleats and 40 screws
      Bucket. 1 bucket contains sufficient for 4 m². 1 bucket contains fixings, cleats, screws and spacers.

      Material : Recycled reinforced polypropylene

      Weight (Kg) : 0,024

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 72

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 72

      Reference : IH021FLTLC10000

      100% invisible.
      Extends decking life.
      Perfect for individual decking board replacement.
      Ideal for renovating decking.
      Pullout test: complies with DTU 51.4.
      Resistance : UV and gel.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfixego-secret-fixing-system-for-use-with-timber-decking-19-25-mm-thick
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit