Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODULESCA MODULES 930 MM
MODULESCA MODULES 930 MM
    JOUPLAST

    MODULESCA MODULES 930 MM

    Google-Übersetzung,

    93,4 cm hohe Stufe aus glasfaserverstärktem Polypropylen.
    Das modulare MODULESCA®-System verwendet ineinandergreifende Module, um Gartentreppen zu bauen, die gerade oder gebogen sein können, um der natürlichen Landschaft zu folgen. Sobald die Struktur installiert ist, kann sie mit Holz, Keramikfliesen oder Pflastersteinen veredelt werden. So dauert es nur einen halben Tag und nur 2 Werkzeuge (Schraubendreher und Wasserwaage), um eine Gartentreppe zu bauen. Das System kann Steigungen von bis zu 70 % bewältigen. UV- und FROSTbeständig. Ultrastark und verrottungsfest.

    Spezifikation
    • Height (Mm) : 934

      Width (Mm) : 424

      Thickness (Mm) : 170

      Colour : Black

      Packaging : Box of 1

      Material : Glass fibre reinforced polypropylene

      Weight (Kg) : 5,3

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 12

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 12

      Reference IM100NOP04

      The Modulesca® system uses interlinked modules to create straight or curved outdoor steps. A set of steps can be easily created in half a day using only 2 tools: a screwdriver and a spirit level.
      Easy and practical solutions to make landscaping work easier.
      The step adapts to the environment and allows to create curves, zigzag, crescendo shapes.
      Your choice of finished cladding: wooden, ceramic tiles or paving slabs.
      Modules can be used to create wider steps (use the connection kit).
      Create steps with slope up to 70%.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodulesca-modules-930-mm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit