Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
    JOUPLAST

    Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm

    Google-Übersetzung,

    Packung mit 90 und 170 mm langen geriffelten Keilen. Ideal für alle Arten von Holzfußböden (Terrassendielen, Parkett) und für alle Schreinerarbeiten im Innen- und Außenbereich.

    Diese Keile können paarweise (übereinander) oder einzeln verwendet werden.

    Der 90 mm lange geriffelte Keil ermöglicht eine Verstellung von 14 bis 20 mm.

    Der 170 mm lange geriffelte Keil kann in zwei Teile geteilt werden, um eine Verstellung von 11 bis 40 mm zu ermöglichen.

    Spezifikation
      • Saw-tooth ridging for precise spacing.
      • Compatible with flat packers.
      • Screw fixing holes provided: no need to drill.
      • Quick and easy to fit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpack-of-mixed-ridged-wedges-of-170-and-90-mm
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich