Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
RUBBER JOIST SUPPORT PAD
    JOUPLAST

    RUBBER JOIST SUPPORT PAD

    Google-Übersetzung,

    Die Balkenauflage aus recyceltem Naturkautschuk soll den Terrassenbau erleichtern, insbesondere im Hinblick auf die Balkenunterlegung.
    Unterstützt und polstert die Balken.
    Ideal zur Terrassendämmung.

    Spezifikation
    • Height (Mm) : 90

      Width (Mm) : 60

      Thickness (Mm) : 8

      Colour : Black

      Material : Recycled tyre rubber

      Weight (Kg) : 0,036

      No. Of Items Per Box / Bag (Number Of Items / Box Or Bag) : 1

      No. Of Boxes/Bags Per Pallet (Number Of Boxes Or Bags Per Pallet) : 240

      No. Per Pallet (Number Per Pallet) : 240

      Reference : IH008GOMLC20000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrubber-joist-support-pad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit