Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    Google-Übersetzung,

    Dieses Zubehörteil sitzt auf dem Kopf des Steigrohr-Podests und sorgt für einen perfekten Terrassenrandabschluss.
    Wird entlang einer Wand verwendet und stützt die Schnittenden der Platten, um einen perfekten Abschluss an der Wandoberfläche zu gewährleisten.
    Im Kanten- und Eckbereich dient es zur Befestigung von Aufkantungen.

    Spezifikation
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerside-finishing-plate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit