Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    Google-Übersetzung,

    Schwarzes Polyolefin-Modul aus 100 % Recyclingmaterial zur Verwendung mit 15 x 15 x 6 cm großen Pflastersteinen. URBANIT® Pflastersteine ​​lassen sich einfach verlegen und ermöglichen die Gestaltung individueller Muster durch die Kombination von Pflastersteinen in verschiedenen Farben. Verwenden Sie dieses Produkt, um beim Bau wasserdurchlässiger Parkplätze mit URBANIT®-Produkten unterschiedliche Bereiche abzugrenzen. URBANIT® 3-Pflastersteine ​​eignen sich auch zur Anlage eines Fußwegs bei der Gestaltung eines vollständig bepflanzten oder mit Schotter bedeckten URBANIT®-Parkplatzes.

    Spezifikation
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)476
    • Breite (mm)319
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialFPO (Polyolefine)
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit