Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Black Copper
Kährs

Ash Black Copper

Google-Übersetzung,
Dieser auffällige, schwarz gebeizte Einstab-Eschenboden aus der Shine Collection verfügt über kupfermetallische Akzente in den Poren für einen dramatischen Effekt. Vierseitige Mikrofasen an den Kanten sorgen für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die hochglänzende Lackierung fügt Glanz hinzu, verleiht dem Boden ein poliertes Aussehen und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKC8KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashblackcopper586690
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeShine Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2420
  • Tiefe (mm)187
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring