Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

Google-Übersetzung,
Das weiße Finish dieses 3-Stab-Eschenbodens aus der Sand Collection hebt die natürlichen Variationen in der Maserung hervor, was zu einem lebendigen und zeitlosen Ausdruck führt. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerashskagen584866
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeSand Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEsche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit