Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

Google-Übersetzung,
Dieser sehr rustikale Einstab-Eichenboden aus der Grande Collection weist natürlich vorkommende Äste und Risse im Holz auf, die die warmen Untertöne des Holzes zum Leben erwecken. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den natürlichen Charakter der Maserung hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchateauoak586663
  • ProduktfamilieKährs Supreme
  • ProduktgruppeGrande Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte