Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Google-Übersetzung,
Bei diesem Einstab-Eichenboden aus der Unity-Kollektion mischen sich tiefbraune Farbtöne mit satten kastanienbraunen und anthrazitfarbenen Nuancen. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerforestoak596612
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeUnity Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring