Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Backa
Kährs

Oak Backa

Google-Übersetzung,
Der tiefe Bernsteinton dieses 3-Stab-Eichenbodens aus der Götaland-Kollektion wird subtil durch anthrazitfarbene Äste und Risse verstärkt, wodurch ein klassischer und doch luxuriöser Ausdruck entsteht. Gelegentliche Sägespuren unterstreichen das natürliche Erscheinungsbild des Bodens. Jedes Brett wird sorgfältig von Hand geschabt und sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK02KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakbacka595958
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeGötaland Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2419
  • Tiefe (mm)196
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring