Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

Google-Übersetzung,
Dieser 3-Stab-Eichenboden aus der Lumen-Kollektion hat warme, gewaschene Untertöne und einen helleren und ruhigeren Ausdruck als die meisten herkömmlichen natürlichen Eichenböden. Jedes Brett wird sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um die leicht polierten Nuancen in der Maserung hervorzuheben. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen im Holz und erzeugt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Dadurch wird Blendung effektiv eliminiert und gleichzeitig der Boden vor täglicher Abnutzung geschützt.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakdawn596422
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeLumen Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit