Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

Google-Übersetzung,
Die Honigtöne dieses Einstab-Eichenbodens aus der Habitat-Kollektion verstärken die Maserung mit einer warmen Farbpalette. Der Boden ist mit langen Dielen ausgestattet, die seinem sauberen Ausdruck Tiefe verleihen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakdome586413
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte