Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Foschia
Kährs

Oak Foschia

Google-Übersetzung,
Die warmen Steintöne in diesem Einstab-Eichenboden aus der Domani-Kollektion unterstreichen seinen rustikalen Ausdruck. Äste und Risse spicken die Bretter, was zu einem wunderschön gealterten Effekt führt, der an Altholz erinnert. Eine vierseitige Mikroabschrägung an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verstärkt das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided 151XCDEKWKKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakfoschia595733
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeDomani Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte

4.5 von 5 Sternen 4.5 (23)
5.0 von 5 Sternen 5.0 (8)
3.1 von 5 Sternen 3.1 (8)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit