Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Hue
Kährs

Oak Hue

Google-Übersetzung,
Dieser Einstab-Eichenboden aus der Canvas-Kollektion zeichnet sich durch subtile Farbtöne aus, die von sanftem Grau bis zu hellem Braun und leicht verstreuten Ästen reichen. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEK1MKW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakhue595240
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeCanvas Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)1860
  • Tiefe (mm)127
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring