Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Pima
Kährs

Oak Pima

Google-Übersetzung,
Goldbraune Akzente mischen sich mit Sandsteintönen in diesem gebeizten 3-Stab-Eichenboden aus der Tres-Kollektion, was zu einem warmen und klassischen Ausdruck führt. Das Seidenlack-Finish fügt Glanz hinzu, verleiht dem Boden ein poliertes Aussehen und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung.
Spezifikation
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NABEK7CUW 0
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakpima586475
  • ProduktfamilieKährs Avanti
  • ProduktgruppeTres Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)13
  • Breite (mm)2423
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit