Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Scurro
Kährs

Oak Scurro

Google-Übersetzung,
Die dunkelbraunen Farbtöne dieses geräucherten Einstab-Eichenbodens aus der Domani-Kollektion unterstreichen seinen rustikalen Ausdruck. Äste und Risse spicken die Bretter, was zu einem wunderschön gealterten Effekt führt, der an Altholz erinnert. Eine vierseitige Mikroabschrägung an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Handschaben verbessert das abgenutzte Aussehen des Bodens.
Spezifikation
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Smoked 151XCDEKWFKW190
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroakscurro595736
  • ProduktfamilieKährs Original
  • ProduktgruppeDomani Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)15
  • Breite (mm)1900
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte