Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oak Tower Oil
Kährs

Oak Tower Oil

Google-Übersetzung,
Dieser warmweiß gebeizte Einstab-Eichenboden aus der Habitat-Kollektion zeichnet sich durch eine gedeckte Farbpalette und lange Dielen aus, die seinem klaren Ausdruck Tiefe verleihen. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben.
Spezifikation
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKF0KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroaktower586408
  • ProduktfamilieKährs Linnea
  • ProduktgruppeHabitat Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)7
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring