Unique ref.: | oaktramonto597267 |
---|---|
Marke: | Kährs |
Produkt Familie: | Kährs Original |
Produkt Gruppe: | Boardwalk Collection |
Breite (mm): | 2420 |
Höhe (mm): | 15 |
Tiefe (mm): | 187 |
Publishing Datum: | 2019-04-02 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood/oak-tramonto |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/installation-instruc... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.kahrsflooring.com/en/about-kahrs/environment/environmental-sta... |
Technische Beschreibung: | https://www.kahrsflooring.com/en/wood-flooring/guides/maintenance-and-clea... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 7393969046114 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/kahrs/product/oaktramonto597267
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Bodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden |
---|---|
IFC Klassifikation: | Floor |
UNSPSC Name: | Flooring |
UNSPSC Code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code: | JM42 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Wood block/Composition block/Parquet flooring |
Uniclass 2.0 Code: | PR-45-97-93 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wood Laminate Strips And Boards |
Uniclass 2015 Code: | Ss_30_20_90 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Wood and composite unit flooring systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass-Nummer: | 23-15 17 13 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Wood Flooring |
Name | Wert |
---|---|
Installation Method | Floating;Glue Down |
Length | 2420 mm |
Material | Oak |
Pattern | 1-Strip |
Thickness | 15 mm |
Width | 187 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 2420 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Oak |
BIMobject®