Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Park Oak 1830 mm
Kährs

Park Oak 1830 mm

Google-Übersetzung,
Die natürlichen Töne dieses Einstab-Eichenbodens aus der Unity-Kollektion reichen von dunkler Schokolade bis zu gebleichtem Stroh und sind mit Ästen übersät, um einen erdigen, rustikalen Ausdruck zu erzielen. Die matte Lackierung eliminiert Blendung und schützt das Holz vor täglicher Abnutzung. Jedes Brett wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Volldielenoptik und Haptik.
Spezifikation
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK09KW180
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparkoak596613
  • ProduktfamilieKährs Spirit
  • ProduktgruppeUnity Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)1830
  • Tiefe (mm)125
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11
  • OmniClassTitelWood Flooring
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
Ähnliche Produkte