Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CENTRO DUO OVAL 750x1700x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 750x1700x485

Modell Nr. 127: Purismus und schlichte Eleganz zeichnen diese Wannenfamilie aus. Die ovale Grundform, die besondere Tiefe von 47 cm sowie zwei identische Rückenschrägen und der Mittelablauf sorgen dafür, dass man auch zu zweit besonders angenehm und komfortabel baden kann.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer127
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)485
  • Breite (mm)750
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)49
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501