Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CENTRO DUO OVAL Whirl mit COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1700 x 750 x 485
CENTRO DUO OVAL Whirl mit COMBIMASSAGE BODY & SOUL 
1700 x 750 x 485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO OVAL Whirl mit COMBIMASSAGE BODY & SOUL 1700 x 750 x 485

    Für das vollkommene Massageerlebnis vereint das KALDEWEI Wellness-System BODY & SOUL die Elemente Wasser und Luft. Kräftige Wasserstrahlen lockern Muskeln, Sehnen und Gelenke, während sprudelnde, vorgewärmte Luftbläschen die Haut stimulieren. Dabei steht der persönliche Genuss im Vordergrund: Das Whirlprogramm ist mit Luftbeimischung individuell einstellbar. So kommt die wohltuende Wirkung genau da an, wo sie benötigt wird. Die Seitendüsen lassen sich gezielt auf den Körper ausrichten, spezielle Düsen behandeln Rücken und Füße. Auf Wunsch können die Seiten- und Bodendüsen getrennt ausgewählt und in ihrer Intensität angepasst werden. Vergessen Sie die Hektik des Alltags und tauchen Sie ein in die entspannende Kraft von Luft und Wasser. Die Düsen für die Luft- und Wassermassage von BODY & SOUL fügen sich edel in die Badewanne aus hochwertiger Stahl-Emaille ein und sind dank des integrierten, automatischen Reinigungsprogramms stets hygienisch. So bleibt die Entspannung auch nach dem Whirlgang erhalten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer127-1BodySoul
    • ProduktfamilieSpa
    • ProduktgruppeWhirls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501