Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CENTRO DUO 2 750x1700x485
CENTRO DUO 2 750x1700x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 2 750x1700x485

    Modell Nr. 131: Purismus und schlichte Eleganz zeichnen diese Wannenfamilie aus. Die ovale Grundform, die besondere Tiefe von 47 cm sowie zwei identische Rückenschrägen und der Mittelablauf sorgen dafür, dass man auch zu zweit besonders angenehm und komfortabel baden kann.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer131
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501