Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CENTRO DUO  Whirl mit AQUAMASSAGE FULL BODY 
1800 x 800 x 485
KALDEWEI

CENTRO DUO  Whirl mit AQUAMASSAGE FULL BODY 1800 x 800 x 485

Neue Energie mit der Kraft des Wassers: Das KALDEWEI Wellness-System FULL BODY verwöhnt mit einer intensiven Massage durch kraftvolle Wasserstrahlen. Ob nach harter Arbeit oder einem fordernden Work-out - die Massage löst Verspannungen, lockert das Bindegewebe und fördert die Durchblutung des Körpers. Die Wasserstrahlen sind mit Luft angereichert und wirken tief in die Haut ein. Das sorgt für ein intensives Wohlgefühl. Für den individuellen Genuss lassen sich die Seitendüsen direkt auf verschiedene Körperregionen ausrichten. Zusätzlich behandeln spezielle Düsen gezielt Rücken und Füße. Die Intensität der Massage ist dabei individuell einstellbar. Die Düsen für die Wassermassage von FULL BODY fügen sich edel in die Badewanne aus hochwertiger Stahl-Emaille ein und sind dank des integrierten, automatischen Reinigungsprogramms stets hygienisch. So bleibt die Entspannung auch nach dem Whirlgang erhalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer133FullBody
  • ProduktfamilieSpa
  • ProduktgruppeWhirls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501