Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

Die Reduktion aller Elemente auf das Wesentliche ist eines der Grundprinzipien moderner Architektur und Innenarchitektur. Das klare und puristische Design der PURO Badewanne folgt diesem Ansatz. Als einsitzige Badewanne erfüllt sie den Wunsch nach hochwertigem, aber dennoch bezahlbarem Design. Die PURO hat eine besonders großzügige Bodenlänge für außergewöhnlich hohen Badekomfort. EU TAXONOMY READY durch die offizielle Veröffentlichung von EPDs. Die aktuelle Umweltproduktdeklaration (EPD) finden Sie unter Eigenschaften. Stahl-Emaille-Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100 % kreislauffähig. Die weiße Standardvariante dieses Produkts ist offiziell Cradle to Cradle zertifiziert® in Silber.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1436
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)410
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)56.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501