Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUPERPLAN mit Wannenträger 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN mit Wannenträger 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN mit Wannenträger 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN mit Wannenträger 1000x1800 Mod. 1864-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN mit Wannenträger 1000x1800 Mod. 1864-2

    Die bodengleichen SUPERPLAN XXL Duschwannen sind die neue Größe im Bad. Denn endlich ist es möglich, exklusives Duschvergnügen auch in einem ungewöhnlichen Format zu erleben. Wie keine andere bodengleiche Duschwanne erweitert die SUPERPLAN XXL die Bewegungsfreiheit und gibt natürlich auch dem Duschen zu zweit den entsprechenden Raum. Wie ihre kleinere Schwester ist auch die SUPERPLAN XXL in zahlreichen unterschiedlichen Größen erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1864-2
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)47.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit