Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1100x750

    Modell Nr. 2259-5: CAYONOPLAN heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 19 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die CAYONOPLAN die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur CAYONO Badewanne und zum PURO Waschtisch rundet die CAYONOPLAN das Bad-Design ab.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2259-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit