Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN mit Wannenträger Extraflach 1400x900

    Modell Nr. 2267-5: CAYONOPLAN heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 19 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die CAYONOPLAN die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur CAYONO Badewanne und zum PURO Waschtisch rundet die CAYONOPLAN das Bad-Design ab.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2267-5
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShowers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815