Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURO mit seitlichem Überlauf 800x1800x420
PURO mit seitlichem Überlauf 800x1800x420
    KALDEWEI

    PURO mit seitlichem Überlauf 800x1800x420

    Modell Nr. 657: Die Reduktion aller Elemente auf das Wesentliche ist eines der Grundprinzipien moderner Architektur und Innenarchitektur. Das klare und puristische Design der PURO Badewanne folgt diesem Ansatz. Als einsitzige Badewanne erfüllt sie den Wunsch nach hochwertigem, aber dennoch bezahlbarem Design. Die PURO hat eine besonders großzügige Bodenlänge für außergewöhnlich hohen Badekomfort.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer657
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit