Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAYONO 750x1700x410
CAYONO 750x1700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 750x1700x410

    Modell Nr. 750: Die Linienführung der CAYONO ist ganz bewusst auf die Formsprache der modernen Architektur abgestimmt. Geradlinigkeit, kleine Radien und eine konsequente Geometrie signalisieren Klarheit, Harmonie und Stringenz in einer immer komplexer und hektischer werdenden Lebenswelt. Zugleich ist CAYONO besonders durchdacht für den Alltag. Steile Seitenwände sorgen für einen großzügigen Wanneninnenraum – selbst bei kleinen Aussenabmessungen. Der eben gestaltete Wannenboden bietet viel Standfläche für bequemes Duschen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer750
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501