Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VAIO SET 1700x700x430 Mod. 944
KALDEWEI

VAIO SET 1700x700x430 Mod. 944

Unterschiedliche Charaktere – gleiches Prinzip. So präsentiert sich die VAIO Wannenfamilie. Allen, die eine schöne Badewanne mit ovaler Grundform und komfortablen Armauflagen schätzen, möchten wir hier gleich acht Modelle für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Einbaumöglichkeiten vorstellen. Die einsitzige VAIO, die VAIO SET und die VAIO 6 können mit Haltegriffen ausgestattet werden, die zusätzlich für Sicherheit sorgen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer944
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)1700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEmaille
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501