Kompakte und heterogene elastische Bodenbeläge auf Basis von Vinyl und anderen thermoplastischen Polymeren, geliefert in Form von Fliesen oder Planken.
Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN ISO 10582 oder NF EN 14565 / NF ISO 19322.
Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:
- 33 (Heavy Commercial) und 42 (General Light Industrial) für U3-Produkte
- 34 (Very Heavy Commercial) und 43 (Strong Light Industrial) für U4-Produkte
Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |