Heterogene elastische Bodenbeläge auf Vinylbasis mit integrierter Treppenkante mit einer speziellen akustischen Verbesserungsschicht, geliefert in Form von Bahnen.
Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN 651/NF EN ISO 11638.
Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:
- 34 (sehr schwere kommerzielle) und 42 (allgemeine leichte Industrie)
Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |