Heterogene elastische Bodenbeläge auf Vinylbasis, basierend auf erhöhter Rutschfestigkeit aufgrund des Vorhandenseins von Pellets oder Partikeln, geliefert in Form von Platten.
Diese Bodenbeläge entsprechen der Norm NF EN ISO 10581 oder NF EN ISO 10582 oder NF EN 13845.
Gemäß der Klassifizierung, die sich aus der Norm NF EN ISO 10874 ergibt, basierend auf Anforderungen in Bezug auf die Verwendungsbereiche sowie die Intensität der Verwendung, können diese Produkte für die Verwendung klassifiziert werden:
- 23 (Heavy Domestic) und 31 (Moderate Commercial) für U2s-Produkte
- 33 (Heavy Commercial) und 42 (General Light Industrial) für U3-Produkte
- 34 (Very Heavy Commercial) und 43 (Strong Light Industrial) für U4-Produkte
Die UPEC-Klassifizierung ist eine Haltbarkeitsklassifizierung, die auf ihrer Verwendung für den französischen Markt basiert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |