Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Google-Übersetzung,

    Mit grauen, weißen und anthrazitfarbenen Farbalternativen, die für Holz geeignet sind – einer der beliebtesten Trends heute – wurde Listoni mit seinen 15 x 90 cm großen glasierten Feinsteinzeugfliesen für zeitgenössische Räume entworfen. Die Serie eignet sich sowohl für den Einsatz im Wohn- als auch im Gewerbebereich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlistoni-kaleseramik-tile-collection
    • ProduktfamilieListoni
    • ProduktgruppeListoni
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG019510
    • ETIM-NameTiles
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit