Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs
Kalwall

Skyroofs® - Kalwall Shed Skyroofs

Google-Übersetzung,
Wenn energieeffiziente, diffuse Tageslichtnutzung in monumentalem Maßstab erforderlich ist, können unsere maßgeschneiderten Dachsysteme die Aufgabe erfüllen. Mit lichtdurchlässigen Verbundplatten über einer Unterkonstruktion von anderen sind Ihnen bei der Gestaltung Ihrer maßgeschneiderten Dachanwendung wirklich keine Grenzen gesetzt. Flache, gebogene oder kombinierte Optionen sind verfügbar. Wenn Sie eine Dachöffnung bereitstellen, entwickeln wir die passende Lösung. Die Installation ist schnell und einfach, und mit großformatigen Platten lässt sich der Prozess noch weiter beschleunigen. Wie alle Kalwall-Platten sind unsere Dachdächer für Menschen sicher und entsprechen den OSHA-Durchsturzvorschriften. Für maximale Wärmeleistung können Platten mit U-Werten von bis zu 0,05 konfiguriert werden, indem unsere Lumira™-Aerogelplatte verwendet wird, das am besten isolierte lichtdurchlässige Produkt auf dem Markt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerskyroofs-kalwall-shed
  • ProduktfamilieSkyroofs
  • ProduktgruppeShed Skyroofs
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_10_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed unit roof framing systems
  • Klassifizierung07 71 00
  • Format2014TitelRoof Specialties
  • OmniClassNummer23-13 33 27 19
  • OmniClassTitelGlazed Roof Structures