Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 17”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 17”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 17”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 17”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160,  Flanged 2" / 2” x 17”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 160, Flanged 2" / 2” x 17”

    Google-Übersetzung,

    Intelligente Wasserzähler von Kamstrup.

    flowIQ® 3200 ist mit einem Durchflussteil aus Edelstahl konstruiert und IP68-zertifiziert, was bedeutet, dass es installiert und ständig in Wasser getaucht werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass Wasser in die Zähleranzeige oder interne Komponenten eindringt. Industrielle Wasserzähler verwenden eine bidirektionale Ultraschallmesstechnik, um sicherzustellen, dass der kommerzielle und industrielle Wasserverbrauch sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Durchflussraten genau gemessen wird. Da es keine beweglichen Teile gibt, behält das Messgerät die gleiche Genauigkeit wie am Tag seiner Installation bei.

    Spezifikation
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer02-L-YY-D-X-8H-8UB
    • ProduktfamilieWater Meters
    • ProduktgruppeflowIQ®3200
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.7
    • Breite (Inches)17
    • Tiefe (Inches)6.54
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (lbs)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationLüftungsanschluss
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSCCode40151552
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_46_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUltrasonic flowmeters
    • Klassifizierung40 71 66
    • Format2014TitelTransit Time Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 27 00
    • OmniClassTitelWater Utility Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika