Unique ref.: | 302x71 |
---|---|
Marke: | Kamstrup |
Produkt Familie: | Heat/Cooling meters |
Produkt Gruppe: | MULTICAL® 302 |
Breite (mm): | 190 |
Höhe (mm): | 77 |
Tiefe (mm): | 83 |
Publishing Datum: | 2019-06-19 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.kamstrup.com/en-en/submetering-solutions/consulting-engineerin... |
---|---|
Installationsanleitung: | https://products.kamstrup.com/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://products.kamstrup.com/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/kamstrup/product/302x71
Material 1: | Brass |
---|---|
Material 2: | Plastic |
Designed in: | Denmark |
Hergestellt in: | Denmark |
Gewicht (kg): | 1 |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Weitere Installationselemente |
---|---|
IFC Klassifikation: | Flow Terminal |
UNSPSC Name: | Metering or injection or proportioning pumps |
UNSPSC Code: | 40151552 |
Uniclass 1.4 Code: | L7451 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Meters |
Uniclass 2.0 Code: | PR-50-54-28 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Energy Meters |
Uniclass 2015 Code: | Pr_80_51_46_92 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Ultrasonic flowmeters |
NBS Reference Code: | 50-54-28 |
NBS Reference Beschreibung: | Energy Meters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 40 71 76 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Thermal Flow Meters |
OmniClass-Nummer: | 23-27 15 17 |
OmniClass-Bezeichnung: | Energy Monitoring and Controls |
Name | Wert |
---|---|
Connection | G1B (R¾) |
Fluid Type | Water |
Housing Material | Brass |
Length | 190 mm |
Material | Plastic |
Maximum Fluid Temperature | 130 °C |
Minimum Fluid Temperature | 2 °C |
Working Pressure | PN16 | PN25 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 190 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Plastic |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.