Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 1ph Electricity meter

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Smarte Stromzähler für das intelligente Netz.

    Die Digitalisierung des Stromnetzes beginnt mit den Geräten, die Daten messen und sammeln und Intelligenz an den Rand des Stromnetzes bringen. Deshalb sind unsere intelligenten Stromzähler und Sensoren für weit mehr ausgelegt, als nur Daten für die Verbrauchsabrechnung zu sammeln. Unsere Stromzähler bieten alle Funktionen, die Sie von einem Smart Meter erwarten können – einschließlich Ihrer Wahl der Kommunikationstechnologie, sei es RF Mesh oder Cellular IoT. Die Genauigkeit unserer Zähler ist unübertroffen und sorgt für eine zuverlässige Verbrauchsabrechnung und zufriedene Endverbraucher. Over-the-Air-Firmware-Upgrades halten die Stromzähler für die gesamte Zählerlebensdauer von bis zu 20 Jahren auf dem neuesten Stand und bereit für neue Anwendungsfälle, während außergewöhnlich niedrige Ausfallraten Ihren ROI schützen. Unsere unübertroffene Produktqualität resultiert aus einer vollautomatisierten Produktion.

    Spezifikation
    • The OMNIPOWER® single phase electricity meter for use in households is a high-precision smart meter, offering long-term stability and reliability. Our OMNIPOWER® single phase meter comes in several variants to fit every need. It can be configured to fit your network infrastructure, whether you have specific demands for encryption standards, data collection protocols, the chosen communication technology or something entirely else.

      As a high-end smart meter, the OMNIPOWER® single phase energy meter can be equipped with a wide range of communication modules and provides intelligent features like 4-quadrant metering, power quality registration and remote disconnect as default. Elective breakers and an STS prepayment certified solution are also among your options.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOMNIPOWER_1ph
    • ProduktfamilieEL meters
    • ProduktgruppeOMNIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • UNSPSCNamePower monitoring or control systems
    • UNSPSCCode39121106
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEnergy meters
    • Klassifizierung26 09 13
    • Format2014TitelElectrical Power Monitoring
    • OmniClassNummer23-35 25 13
    • OmniClassTitelElectrical Energy Recording Devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit