Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
FOGLER LED 14W-NW ceiling light
    Kanlux

    FOGLER LED 14W-NW ceiling light

    Google-Übersetzung,
    Die Kanlux FOGLER LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder ist eine hervorragende Lösung zur Beleuchtung von Treppenhäusern, Technikräumen in Mehrfamilienhäusern, Abstellräumen, Kellern, Garagen und Einfahrten in Einfamilienhäusern.
    Spezifikation
    • Ceiling-mounted LED light fitting. FOGLER LED 14W-NW LED troffer, FOGLER LED 14W-NW, 14W, 800lm, 4000K, IP20, white (18121)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer18121
    • ProduktfamilieFOGLER LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen