Kanlux MORO N ist eine langlebige Bodeneinbauleuchte mit austauschbarer Lichtquelle mit GU10-Sockel (max. 20 W). Sie können sie erfolgreich zur Beleuchtung von Einfahrten, Gassen, Gehwegen oder Pflanzen im Garten verwenden. Sie ist aus Materialien bester Qualität gefertigt, wodurch sie einem Druck von bis zu 2 Tonnen standhält. Weitere Vorteile sind die hohe Dichtigkeit (IP67) und Widerstandsfähigkeit (IK08) gegen mechanische Beschädigungen.