Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-NW-W downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Die Downlights vereinen ästhetisches Design mit Licht dank LED-Technologie. Durch die hohe Dichtigkeitsklasse (IP44) kann kein Wasser oder Staub ins Innere gelangen.
    Spezifikation
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-NW-W 1260lm IP44/20 white

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28934
    • ProduktfamilieROUNDA V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen