Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Google-Übersetzung,
    Kanlux KATRO V2LED ist eine neue Version der KATRO N LED-Leuchten, beliebte quadratische Downlights für den Innenbereich. Sie verbinden ästhetisches Design mit Licht, das durch LED-Technologie erzielt wird. Durch die hohe Dichtigkeitsklasse (IP44) kann kein Wasser oder Staub ins Innere gelangen.
    Spezifikation
    • Downlight fitting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28941
    • ProduktfamilieKATRO V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit