Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W downlight

    Google-Übersetzung,
    Kanlux KANTI V2 LED ist eine quadratische Fassadenleuchte, die sich durch die harmonische Kombination moderner Technologie mit attraktiver und moderner Optik auszeichnet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz bei gleichbleibend hervorragenden Lichtparametern aus. Kanlux KANTI V2 LED eignet sich perfekt für die Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen.
    Spezifikation
    • Downlight fitting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28951
    • ProduktfamilieKANTI V2LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.544
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen