Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-L-GR facade luminaire

    Google-Übersetzung,
    Ein optisch interessanter Lichteffekt, den wir durch Anpassung des Winkels des Lichtkegels erzeugen, ist der grundlegende Vorteil von Kanlux REKA LED. Mit den Abdeckklappen können wir den Beleuchtungswinkel selbst verändern – oben und unten an der Leuchte. Kanlux REKA LED kann aufgrund seiner IP54-Dichtheit zur Beleuchtung von Innenräumen sowie von Gebäudefassaden verwendet werden.
    Spezifikation
    • Facade luminaire
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28990
    • ProduktfamilieREKA LED
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung