Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
    Kanlux

    GORI EL 135 D light fitting

    Google-Übersetzung,
    Kanlux GORI Gartenleuchten sind ein komplettes Sortiment, sie bestehen aus Wandleuchten und Pfosten. Ihre quadratische, strenge Form ist eine direkte Antwort auf Markttrends. Alle Kanlux GORI-Leuchten sind mit austauschbaren Lichtquellen ausgestattet, die eine freie Wahl der Lichtfarbe und -intensität im ganzen Haus ermöglichen.
    Spezifikation
    • Garden light fitting with replaceable light source
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29000
    • ProduktfamilieGORI
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung